B8-G-4
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_B8-G-4__SALL__AIN__V1.png)
Connecteur droit
Série S
- Connecteur enfichable pour confection flexible sur place
- Confection avec gain de temps sans dénudage des conducteurs
Données techniques
Raccord fileté | M8 |
Type de raccordement | Raccordement de coupe/serrage |
Type de raccordement | Douille |
Modèle | Droit |
Nombre de contacts | 4 |
Tension d'évaluation | 32 [V] |
Courant admissible par pin par 40°C | 4 [A] |
Résistance d'isolation | ≥108Ω |
Résistance | ≤10mΩ |
Matériau-contact | Métal, CuSn, plaqué or |
Matériau-porte-contact | Plastique, PA, BK |
Matériau surmoulage | Coulage sous pression, nickelé |
Protection de IEC 60529 | IP67 |