DSV1-4E

Double clapet anti-retour
Série DSV

  • Pour le maintien en position d'un vérin en cas de chute de la pression de service
  • La soupape se compose de deux clapets anti-retour qui sont débloqués de façon pneumatique
Données techniques
Raccord filetéG1/4"
Échappement d’air rapideOui
Diamètre nominal7 [mm]
Débit nominal A-P11000 [Nl/min]
Débit nominal B-P21000 [Nl/min]
Débit nominal P1-A650 [Nl/min]
Débit nominal P2-B650 [Nl/min]
Fuite max.10 [cm³/h]
Pression de service1 ... 10 [bar]
Température de service-10 ... +70 [°C]
Poids0.27 [kg]