DRV1-8I

Clapet anti-retour
Série DRV

  • Clapets anti-retour réglables pour le réglage de l’air sortant
  • Optimaux pour le réglage des vitesses des mouvements du piston
Données techniques
Raccord filetéG1/8"
Pression de service max.10 [bar]
Température de service+5 ... +80 [°C]
Dimension i8 [mm]
Dimension L32 [mm]
Dimension L148 [mm]
Dimension MM12x1 [mm]
Dimension H16 [mm]
Dimension m24 [mm]
Dimension d4.3 [mm]