DRV1-4X8
Raccord taraude bi-directionnel à étranglement
Série DRV
- Clapets anti-retour réglables pour le réglage de l’air sortant
- Optimaux pour le réglage des vitesses des mouvements du piston
- Modèle angulaire
Données techniques
Raccord fileté | G1/4" |
Tuyau de raccordement Ø extérieur | 8 [mm] |
Pression de service max. | 10 [bar] |
Température de service | +5 ... +80 [°C] |
S | 17 [mm] |
Dimension i | 7.5 [mm] |
Dimension L1 | 31 [mm] |
Dimension L2 | 25.5 [mm] |
Dimension L3 | 12 [mm] |