DRV1-4I

Clapet anti-retour
Série DRV

  • Clapets anti-retour réglables pour le réglage de l’air sortant
  • Optimaux pour le réglage des vitesses des mouvements du piston
Données techniques
Raccord filetéG1/4"
Pression de service max.10 [bar]
Température de service+5 ... +80 [°C]
Dimension i12 [mm]
Dimension L52 [mm]
Dimension L158 [mm]
Dimension MM20x1.5 [mm]
Dimension H20 [mm]
Dimension m34 [mm]
Dimension d6.3 [mm]