Raccord coudé mâle
Série WV
![](/fileadmin/_processed_/f/8/csm_SOM_BIL_SER_WVM3__SALL__AIN__V1_00974fe638.png)
- Pour un montage avec colliers de serrage
- Modèle angulaire
N° de commande | Raccord fileté | Tuyau de raccordement Ø intérieur | Tuyau de raccordement Ø extérieur | |
---|---|---|---|---|
WVM3 | M3 | 3 [mm] |
Raccords orientables
Série WV
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_SOM_BIL_SER_WV-VERSCHRAUBUNG__SALL__AIN__V1_fa9a42f889.png)
- Réduction de coûts grâce à un montage et démontage rapides
- Coudé et pivotant