Raccord pneumatique
Série GV
- Pour un montage avec colliers de serrage
- Modèle droit
N° de commande | Raccord fileté | Tuyau de raccordement Ø intérieur | Tuyau de raccordement Ø extérieur | |
---|---|---|---|---|
GVM3 | M3 | 3 [mm] | ||
GV1-8X5ID | G1/8" | 5 [mm] | ||
GV1-8X6ID | G1/8" | 6 [mm] | ||
GV1-8X8ID | G1/8" | 8 [mm] | ||
GV1-4X8ID | G1/4" | 8 [mm] | ||
GV1-4X10ID | G1/4" | 10 [mm] | ||
GV3-8X13ID | G3/8" | 13 [mm] | ||
GV1-2X13ID | G1/2" | 13 [mm] | ||
GV1-2X16ID | G1/2" | 16 [mm] |
Raccord pneumatique droit
Série GV
- Réduction de coûts grâce à un montage et démontage rapides
- Modèle droit