TPC-RS77X82H
![](/fileadmin/_processed_/a/a/csm_ZIM_BIL_SER_BS-RADIAL-STANDARD__SALL__AIN__V2_51ba2fc414.png)
Tampons profilés BasicStop
Série Radial Standard
- Construction : axiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 1,2 - 427 J
- Facteur d’amortissement : 60 % maximum
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 228 [J] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 6840 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 342 [J] |
Course max. | 50 [mm] |
Hauteur H pour course=0 | 77 [mm] |
Longueur de filetage E max. | 8 [mm] |
Filetage | M8 |
Poids | 266 [g] |
Angle d’impact max. | 30 [°] |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |