TPC-AS49X48M
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-STANDARD-MEDIUM__SALL__AIN__V2_00f35a11b7.png)
Tampons profilés BasicStop
Série Axial Standard
- Construction : axiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 0,3 - 2 951 J
- Facteur d’amortissement : 75 % maximum
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 81 [J] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 2430 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 91 [J] |
Course max. | 25 [mm] |
Hauteur H pour course=0 | 49 [mm] |
Diamètre pour course=0 | 48 [mm] |
Diamètre pour course=max. | 64 [mm] |
Longueur de filetage E max. | 12 [mm] |
Filetage | M12 |
Poids | 80 [g] |
Angle d’impact max. | 15 [°] |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |