TPC-AS18X21H
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-STANDARD-HARD__SALL__AIN__V2_bdae9cf043.png)
Tampons profilés BasicStop
Série Axial Standard
- Construction : axiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 0,3 - 2 951 J
- Facteur d’amortissement : 75 % maximum
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 10 [J] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 300 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 16 [J] |
Course max. | 9 [mm] |
Hauteur H pour course=0 | 18 [mm] |
Diamètre pour course=0 | 21 [mm] |
Diamètre pour course=max. | 26 [mm] |
Longueur de filetage E max. | 5 [mm] |
Filetage | M5 |
Poids | 6 [g] |
Angle d’impact max. | 15 [°] |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |