TPC-AA94X85M
![](/fileadmin/_processed_/b/c/csm_ZIM_BIL_SER_BS-AXIAL-ADVANCED-ZWEISTUFIG__SALL__AIN__V2_17e99a8fb7.png)
Tampons profilés BasicStop
Série Axial Advanced
- Construction : axiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 450 - 17 810 J
- Facteur d’amortissement : 65 % maximum
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 1940 [J] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 58200 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 2715 [J] |
Course max. | 74 [mm] |
Hauteur H pour course=0 | 94 [mm] |
Diamètre pour course=0 | 85 [mm] |
Diamètre pour course=max. | 127 [mm] |
Nombre de niveaux | 2 |
Longueur de filetage E max. | 12 [mm] |
Filetage | M12 |
Poids | 325 [g] |
Angle d’impact max. | 15 [°] |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |