TPC-AA166X168M
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-ADVANCED-HARD-EINSTUFIG__SALL__AIN__V3_67826bd9e6.png)
Tampons profilés BasicStop
Série Axial Advanced
- Construction : axiale
- Degrés de dureté : 55D, 40D
- Absorption d’énergie par course : 450 - 17 810 J
- Facteur d’amortissement : 65 % maximum
Données techniques
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 10100 [J] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 303000 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 14140 [J] |
Course max. | 124 [mm] |
Hauteur H pour course=0 | 166 [mm] |
Diamètre pour course=0 | 168 [mm] |
Diamètre pour course=max. | 260 [mm] |
Nombre de niveaux | 1 |
Longueur de filetage E max. | 16 [mm] |
Filetage | M16 |
Poids | 2297 [g] |
Angle d’impact max. | 15 [°] |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |