PHE33X15LHAK-A
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_BIL_BAU_PHE33__SALL__AIN__V1_4601d533d8.png)
Amortisseurs industriels PowerStop
Série High Energy
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
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 400 [J] |
Vitesse d’impact min. | 0.1 [m/s] |
Vitesse d’impact max. | 1.2 [m/s] |
Filetage | M33X1.5 |
Course | 50 [mm] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 140000 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 800 [J] |
Degré de dureté | Hard |
Tête | Avec tête en plastique |
Modèle de course | Course longue |
Angle d’impact max. | 2 [°] |
Force sur la butée fixe max. | 30 [kN] |
Couple de serrage contre-écrou | 80 [Nm] |
Poids | 860 [g] |
Matériau | Inox |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Force de rappel min. | 40 [N] |
Force de rappel max. | 65 [N] |
Temps de réarmement max. | 0.8 [s] |
Protection | Racleur (NBR) |
Série | High Energy |
Plage de température admissible | -10 ... +70 [°C] |
Certifié H1 | Oui |
Accessoires