PAE10X10NHBS-A
![](/fileadmin/_processed_/5/9/csm_ZIM_BIL_BAU_PAE08__SALL__AIN__V1_738dd711c0.png)
Amortisseurs industriels PowerStop
Série Adjustable Energy
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
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu | 10 [J] |
Vitesse d’impact min. | 0.1 [m/s] |
Vitesse d’impact max. | 5.0 [m/s] |
Filetage | M10X1 |
Course | 8 [mm] |
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu | 22000 [J/h] |
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence | 13 [J] |
Degré de dureté | Hard |
Tête | Avec tête en acier |
Modèle de course | Course normale |
Angle d’impact max. | 2 [°] |
Force sur la butée fixe max. | 2 [kN] |
Couple de serrage contre-écrou | 4 [Nm] |
Poids | 25 [g] |
Matériau | Inox |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Force de rappel min. | 3.5 [N] |
Force de rappel max. | 11 [N] |
Temps de réarmement max. | 0.2 [s] |
Protection | Soufflet (TPE) |
Série | Adjustable Energy |
Plage de température admissible | -10 ... +70 [°C] |
Certifié H1 | Oui |
Accessoires