Vis
Série TPC

N° de commandeFiletagePoidsLongueur de filetage E max.
TPC-M2-AM21 [g]2 [mm]
TPC-M3-AM31 [g]3 [mm]
TPC-M4-AM41 [g]4 [mm]
TPC-M5-AM52 [g]5 [mm]
TPC-M6-AM64 [g]6 [mm]
TPC-M8-AM813 [g]8 [mm]
TPC-M12-AM1229 [g]12 [mm]
TPC-M16-AM1694 [g]16 [mm]
TPC-M20-AM20190 [g]20 [mm]
TPC-M5-RM53 [g]5 [mm]
TPC-M6-RM66 [g]6 [mm]
TPC-M8-RM814 [g]8 [mm]