PKP45X15-A
![](/fileadmin/_processed_/6/6/csm_ZIM_BIL_ART_PKP20X15-A__SALL__AIN__V1_84db826d50.png)
Série PKP
Disponible pour M8-M36
Pour faciliter le raccordement de l’amortisseur à la structure, on peut utiliser une bride de serrage en acier nickelé. L’amortisseur est bloqué à l’état vissé avec la bride de serrage par les vis dans le sens de vissage de l’amortisseur, et fixé à la structure. Le contre-écrou est donc inutile.
Données techniques
Filetage | M45 |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger