PKS22X15-A
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_ZIM_BIL_ART_PKS20X15-A__SALL__AIN__V1_4703b09b7d.png)
Série PKS
Disponible pour M8-M36
Pour faciliter le raccordement de l’amortisseur à la structure, on peut utiliser une bride de serrage en acier nickelé. L’amortisseur est bloqué à l’état vissé avec la bride de serrage par les vis de manière orthogonale par rapport à l’amortisseur, et fixé à la structure. Le contre-écrou est donc inutile.
Données techniques
Filetage | M22 |
Poids | 57 [g] |
Sans silicone | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |