GROUPE ÉLECTROPNEUMATIQUE
Série AEPN
INDÉPENDANCE
Nos composants sont utilisés dans les endroits les plus difficiles d’accès et ils répondent aux exigences les plus diverses, notamment sur les installations et les dispositifs sans alimentation pneumatique, comme on les trouve souvent dans la technologie médicale ou les systèmes de transport sans conducteur.
Nos éléments de serrage et de freinage offrent une force de serrage considérable pour une faible consommation de volume. Ils assurent le serrage en guise de variante CN en cas de chute de pression, de la même manière que nos pinces ou nos systèmes de serrage point zéro. En cas de coupure de courant, le système est purgé en un clin d’œil grâce à notre soupape d’échappement d’air rapide intégrée et éprouvée. Ainsi, grâce à notre groupe électropneumatique, il est possible d’utiliser des éléments peu coûteux dans des installations sans grands groupes pneumatiques.
- Indépendance
- Léger et compact
- Détection intégrée et extensible
- Contrôle
- Dimensionnement inclus
- Économique
![](/fileadmin/daten/Neuheiten_2021/2022/UPLIFT-MINIATUR.png)
DÉTECTION INTÉGRÉE ET EXTENSION
Le groupe est spécialement optimisé pour nos composants à faible consommation d’air et permet une utilisation optimisée et écoénergétique grâce à un réglage dynamique de la pression. Il est ainsi possible de choisir entre une pression pneumatique de 4 ou 6 bars. Cette pression est ensuite maintenue et régulée par le biais d’une détection intégrée. En ajoutant un accumulateur de pression, il est possible d’obtenir une réduction supplémentaire de la durée de processus.
LÉGER ET COMPACT
En même temps, le groupe léger et compact permet un positionnement proche des consommateurs et offre par conséquent des temps d’ouverture et de fermeture très rapides. Grâce à la commande aisée et à la technique 24 V, notre produit est prédestiné pour les unités mobiles avec alimentation par batterie, comme les systèmes de transport sans conducteur. De plus, il est possible de réaliser différentes séquences de processus grâce à deux soupapes pouvant être commandées indépendamment l’une de l’autre.
DIMENSIONNEMENT INCLUS
En cas d’intégration du groupe électropneumatique avec nos composants, nous vous proposons volontiers le dimensionnement des temps de commutation. En ce qui concerne les éléments de freinage, nous vous proposons en outre le calcul de la distance de freinage, en tenant compte de vos données d’application.
Domaines d’application typiques :
- Commande de produits pneumatiques sur des systèmes de transport sans conducteur (VGA, ou en anglais : AGV)
- Serrage d'une table médicale
- Utilisation dans des îlots de montage autonomes (notamment dans l'industrie automobile)
- Général : Dans les installations non industrielles où aucun groupe pneumatique n'est disponible et où les composants purement électriques sont trop chers
![](/fileadmin/_processed_/2/4/csm_Pharma_mke_2_fd699c69a7.png)