LKP3512FS2-A
![](/fileadmin/_processed_/0/3/csm_ZIM_BIL_SER_LKP__SALL__AIN__V4_4c23ef7112.png)
Elément de serrage
Série LKP
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - construction étroite et compacte
par l’utilisation de pistons en U - La plus grande flexibilité possible
Raccord d'air supplémentaire par l'avant
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..HC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..HA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..CC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..HC | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..CA | montrer une variante |
HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..HA | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 2500 [N] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 685 |
Pression de service min. | 2 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.79 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_ZIM_SCH_FUN_LKP__SALL__AIN__V3_3575395038.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - boîtier étroit
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur