LKP2502BS2-A
![](/fileadmin/_processed_/0/3/csm_ZIM_BIL_SER_LKP__SALL__AIN__V4_4c23ef7112.png)
Elément de serrage
Série LKP
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
jusqu’à 5 millions de cycles de serrage statique - construction étroite et compacte
par l’utilisation de pistons en U - La plus grande flexibilité possible
Raccord d'air supplémentaire par l'avant
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-N | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-SN | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-N | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-NL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SN | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SNL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-EC | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-ESC | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HS | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-L | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S-HS | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-SL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H-HS | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-L | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-S | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-SL | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-H | montrer une variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-HL | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1100 [N] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Sens du montage | d'en haut |
longueur max. serrage | 57 |
Pression de service min. | 2 [bar] |
Pression de service max. | 6.5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.33 [kg] |
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_ZIM_SCH_FUN_LKP__SALL__AIN__V3_3575395038.png)
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - boîtier étroit
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur