LSX40-100
![](/fileadmin/_processed_/7/a/csm_SOM_BIL_BAU_LSX25-40__SALL__AIN__V2_a37ea3d3d6.png)
Unité linéaire
Série LSX
- Rails doubles précis guidage par profilé
Le guidage linéaire avec chariot à billes et racleur garantit une grande précision et une rigidité importante - Position finale amortie
Les amortisseurs PowerStop vous permettent d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Amortisseur de fin de course Powerstop
- IP40
- Capteur magnétique
Données techniques
Course | 100 [mm] |
Force de pression | 750 [N] |
Force detraction max. | 680 [N] |
Poids de manutention recommandé | 40 [kg] |
Diamètre du piston | 40 [mm] |
Taille des rails de guidage | 30 [mm] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 235 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 6.6 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/b/0/csm_SOM_SCH_FUN_LSX__SALL__AIN__V4_37348bfd54.png)
- Guidage à bille avec joint racleur
double guidage linéaire pour les capacités de charge - Absorbeur de choc hydraulique breveté
amortisseur de fin de course réglable disponible en accessoire - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Rainure d‘insertion pour capteur de champ magnétique
intégré, gain de place avec détecteur de position - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Bride de connexion
positionnement rapide et à prix favorable des plaques d‘adaptation : accessoires, n° des art. AP...G et AP...V