Unité linéaire
Série LS
- Guidage par profilé précis
Le guidage linéaire avec chariot à billes et racleur garantit une grande précision et une rigidité importante - Plaque d’adaptation normalisée
Réduisez vos coûts de fabrication et procédez au raccordement normalisé de vos outils à suivre - Construction modulaire
Vous permet de combiner plusieurs unités directement entre elles et de minimiser vos coûts de construction
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Capteur magnétique
- Guidage à bille avec joint racleur
guidage précis et rigide du chariot à billes pour de fortes capacités de charge - Rainure de guidage
montage facile des plaques d‘adaptations: accessoires, n° des articles AP...G - Alimentation d‘énergie
posibilité de fixation sur plusieurs faces - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Rainure pour détecteur magnétique intégré
- Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Vis de butée pour fin de course