ADP-80-000010-A
Comfort APPs
Série ADP
- Adaptation de notre technique de manipulation et de l'écosystème MATCH - End-of-Arm à un grand nombre de robots
- Contrôle total directement sur le pendant Teach
- Commande manuelle et fonctions de programmation prédéfinies
Données techniques
Fabricant de robots | Universal Robots |
Contrôleur de robot | CB5.5 |
Commande | IO-Link |
Série de robots | e-Serie |
Modèle | Logiciel, documentation |
Configuration de la pince le | Ordinateur portable |
Inclus dans SCM | Oui |
Download Advanced Data Packages
Download here