Expired model GSI206
Griffe de montage pour joint torique interne
Série GSI
Équipement/Options
- 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP30
- Capteur magnétique
Données techniques
Réglage de la couse des mors de préhension min. | 6 [mm] |
Réglage de la couse des mors de préhension max. | 20 [mm] |
Ecartement par mors réglable min. | 1 [mm] |
Ecartement par mors réglable max. | 6 [mm] |
Course des mors racleurs | 5 [mm] |
Force d´écartement | 240 [N] |
Diam. Min. de joint torique recommandé 1 | 45 [mm] |
Diam. Min. de joint torique recommandé 2 | 130 [mm] |
Diam. Min. de joint torique recommandé 3 | 130 [mm] |
Diam. Min. de joint torique recommandé 4 | 110 [mm] |
Nombre de mors | 6 [Nombre] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Protection de IEC 60529 | IP30 |
Poids | 1.1 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Mors d´expansion
pour augmenter le diamètre du joint torique - Mors racleur
pour la mise en place du joint torique dans la gorge - Entrainement par trois vérins simple effets
entrainement mors de préhension entrainement mors d´expansion entrainement mors racleur - Mors de préhension
pour la préhension du joint torique - Transmission de force
par accouplement à bras de levier et guidage forcé - Réglage de la course des mors de préhension
évite la distancion du joint torique - églage de la course des mors d´expansion
pour adapter les mors d´expansion au diamétre du logement - Fixation et positionnement
axial à l´embase de la griffe