Expired model GD1700 Introduction
![](/fileadmin/_processed_/3/f/csm_SOM_BIL_SER_GD1700__SALL__AIN__V2_14cf045c4e.png)
Pinces concentrique trois mors
Série GD1700
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/d/6/csm_SOM_SCH_FUN_GD1700__SALL__AIN__V3_e40b86e5eb.png)
- Guidage prismatique de précision et étanche pour environnements encrassés
absorption de forces et couples élevés - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie option pour les versions C et O - Aimant permanent
jusqu‘à GD1708-B dans la chambre du piston comme signal pour la détection magnétique - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension