Expired model GP1800 Introduction
Pinces parallèles deux mors
Série GP1800
Avantages en détail
- Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Aimant permanent
intégré dans le piston - Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées - Guidage carré précis et étanche
absorption de forces et couples élevés - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d´energie, en option pour les exécutions C et O