Expired model GP1224NC
![](/fileadmin/_processed_/8/1/csm_SOM_BIL_BAU_GP1224__SALL__AIN__V1_37926ed845.png)
Pinces parallèles deux mors
Série GP1200
Accessoires
Avantages en détail
![](/fileadmin/_processed_/9/0/csm_SOM_SCH_FUN_GP1200__SALL__AIN__V3_069d516943.png)
- Réglage de la course
réglage en continu de l‘ouverture vis de réglage comprise dans la livraison - Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées - Guidage à plat étanchéifié
absorption de forces et couples élevés - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Support détecteur réglable
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces