WER1000FPL04-12-B
![](/fileadmin/_processed_/0/7/csm_SOM_BIL_ART_WER1000FPL04-12-B__SALL__AIN__V4_7bf4c4fe2d.png)
Elément d´énergie électrique
Série WER1000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Nombre de mors | 4 |
Pour | Partie fixe |
Raccord fileté | M5 |
Série | WER1000 |
Pression de service | -0.6 ... 10 [bar] |
Mode de transfert | pneumatique |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.035 [kg] |
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER1000LPL04-12-B | M5 | ![]() |