WER4000FPL15-12-A
![](/fileadmin/_processed_/1/c/csm_SOM_BIL_ART_WER4000FPL15-12-A__SALL__AIN__V1_d280bd94c7.png)
Elément d´énergie électrique
Série WER4000
Données techniques
Nombre de mors | 15 |
Pour | Partie fixe |
Raccord fileté | M5 |
Série | WER4000 |
Pression de service | -0.6 ... 10 [bar] |
Mode de transfert | pneumatique |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.42 [kg] |
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LPL15-12-A | M5 | ![]() |