WER3000LPL04-06-A
![](/fileadmin/_processed_/6/1/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LPL04-06-A__SALL__AIN__V1_1e6324d5e3.png)
Elément d´énergie électrique
Série WER3000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Nombre de raccords pour fluides | 4 |
Pour | Partie mobile |
Raccord fileté | G1/8" |
Série | WER3000 |
Pression de service | -0.6 ... 10 [bar] |
Mode de transfert | pneumatique |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.13 [kg] |
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPL04-06-A | G1/8" | ![]() |