WER2000FPL06-12-B
![](/fileadmin/_processed_/7/1/csm_SOM_BIL_ART_WER2000FPL06-12-B__SALL__AIN__V1_424f25cbbd.png)
Elément d´énergie électrique
Série WER2000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Nombre de raccords pour fluides | 6 |
Pour | Partie fixe |
Raccord fileté | M5 |
Série | WER2000 |
Pression de service | -0.6 ... 10 [bar] |
Mode de transfert | pneumatique |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.033 [kg] |
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER2000LPL06-12-B | M5 | ![]() |