WER1000FPL02-12-B

Elément d´énergie électrique
Série WER1000

  • Transmission d'énergie pneumatique
Données techniques
Nombre de mors2
PourPartie fixe
Raccord filetéM5
SérieWER1000
Pression de service-0.6 ... 10 [bar]
Mode de transfertpneumatique
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.026 [kg]
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER1000LPL02-12-B M5