WER4000FFL02-13-A
![](/fileadmin/_processed_/1/1/csm_SOM_BIL_ART_WER4000FFL02-13-A__SALL__AIN__V1_2df6f73ee3.png)
Elément d´énergie électrique
Série WER4000
Données techniques
Nombre de raccords pour fluides | 2 |
Pour | Partie fixe |
Raccord fileté | G1/2" |
Série | WER4000 |
Mode de transfert | fluide |
Pression d’accouplement max. | 10 [bar] |
Débit max. par transmetteur | 25 [l/min] |
Diamètre nominal | 8 |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.5 [kg] |
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LFL02-13-A | G1/2" | ![]() |