WER3000FFL01-03-A
![](/fileadmin/_processed_/2/3/csm_SOM_BIL_ART_WER3000FFL01-03-A__SALL__AIN__V1_2b55222059.png)
Elément d´énergie électrique
Série WER3000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Nombre de raccords pour fluides | 1 |
Pour | Partie fixe |
Raccord fileté | G1/4" |
Série | WER3000 |
Mode de transfert | fluide |
Pression de service | Fehlende Variable [bar] |
Pression d’accouplement max. | 25 [bar] |
Poids | 0.18 [kg] |
Diamètre nominal | 5 |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LFL01-03-A | G1/4" | ![]() |