WER1000FIL01-00-B

Elément d´énergie électrique
Série WER1000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Transfert de donnéesIO-Link
PourPartie fixe
Type de connecteurContacts à ressort
Raccord filetéM12
SérieWER1000
Mode de transfertCommunication
Nombre de contacts5
Type de raccordementFiche mâle
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Force de serrage10 [N]
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.027 [kg]
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER1000LIL01-00-B 5 Raccord à fiche ronde M12
WER1000LLN00-00-B