WER3000FIL01-18-A
![](/fileadmin/_processed_/a/d/csm_SOM_BIL_ART_WER3000FIL01-18-A__SALL__AIN__V1_60788dabf1.png)
Elément d´énergie électrique
Série WER3000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Transfert de données | IO-Link |
Pour | Partie fixe |
Type de connecteur | sans contact |
Raccord fileté | M12 |
Série | WER3000 |
Mode de transfert | Communication |
Nombre de contacts | 4 |
Type de raccordement | Fiche mâle |
Type de raccordement | Raccord à fiche ronde |
Protection de IEC 60529 | IP67 |
Poids | 0.25 [kg] |
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LIL01-18-A | 4 | Raccord à fiche ronde | M12 | ![]() |