WER1000LIL01-00-B
![](/fileadmin/_processed_/7/e/csm_ZIM_BIL_ART_WER1000LIL01-00-B__SALL__AIN__V1_1deec5c242.png)
Elément d´énergie électrique
Série WER1000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Transfert de données | IO-Link |
Pour | Partie mobile |
Type de connecteur | Contacts à ressort |
Raccord fileté | M12 |
Série | WER1000 |
Mode de transfert | Communication |
Nombre de contacts | 5 |
Type de raccordement | Douille |
Type de raccordement | Raccord à fiche ronde |
Force de serrage | 10 [N] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.029 [kg] |
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FIL01-00-B | 5 | Raccord à fiche ronde | M12 | ![]() |