RSTVLM23W06S-B
![](/fileadmin/_processed_/f/f/csm_SOM_BIL_ART_RSTVVLM23W06S-B__SALL__AIN__V1_cf5d2ea055.png)
Raccord à fiche ronde
Série RSTV
Données techniques
Nombre de contacts | 6 |
Série | RSTV |
Type de raccordement | Contacts à sertir |
Type de raccordement | Fiche mâle |
Raccord fileté | M23 |
Protection de IEC 60529 | IP67 |
Poids | 0.18 [kg] |