WER3000LSI11-20-A
![](/fileadmin/_processed_/9/8/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LSI12-00__SALL__AIN__V1_5ad9bbb50b.png)
Elément d´énergie électrique
Série WER3000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Pour | Partie mobile |
Type de connecteur | Connecteur |
Tension de service | 150 [V] |
Courant nominal | 6 [A] |
Nombre de contacts | 11+1 |
Fonction | Courant de signal avec blindage |
Série | WER3000 |
Mode de transfert | électrique |
Type de raccordement | Raccord à fiche ronde |
Type de raccordement | Douille |
Raccord fileté | M23 |
Force de serrage | 40 [N] |
Force de desserrage | 40 [N] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.15 [kg] |
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI11-20-A | 11+1 | Raccord à fiche ronde | M23 | ![]() |
WER3000FSI18-20-A | 18+1 | Raccord à fiche ronde | M23 | ![]() |