WER1000FSI12-00-B
![](/fileadmin/_processed_/2/7/csm_SOM_BIL_ART_WER1000FSI12-00-B__SALL__AIN__V3_6e6caf68d2.png)
Elément d´énergie électrique
Série WER1000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Pour | Partie fixe |
Type de connecteur | Contacts à ressort |
Tension de service | 30 [V] |
Courant nominal | 1.5 [A] |
Nombre de contacts | 12 |
Fonction | Courant de signal |
Série | WER1000 |
Mode de transfert | électrique |
Type de raccordement | Raccord à fiche ronde |
Type de raccordement | Fiche mâle |
Raccord fileté | M12 |
Force de serrage | 12 [N] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.045 [kg] |
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER1000LSI12-00-B | 12 | Raccord à fiche ronde | M12 | ![]() |
WER1000LLN00-00-B | ![]() | |||
WER1000LSI04-15-B | 2x4 | Raccord à fiche ronde | M8 | ![]() |
WER1000LSI08-00-B | 8 | Raccord à fiche ronde | M12 | ![]() |