WER1000LSI08-19-B
![](/fileadmin/_processed_/1/5/csm_SOM_BIL_ART_WER1000LSI08-19-B__SALL__AIN__V1_4a66e1443e.png)
Elément d´énergie électrique
Série WER1000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Pour | Partie mobile |
Type de connecteur | Contacts à ressort |
Tension de service | 30 [V] |
Courant nominal | 2 [A] |
Nombre de contacts | 8 |
Fonction | Connexion à chaud |
Série | WER1000 |
Mode de transfert | électrique |
Type de raccordement | Raccord à fiche ronde |
Type de raccordement | Fiche mâle |
Raccord fileté | M8 |
Force de serrage | 10 [N] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.022 [kg] |
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FSI08-19-B | 8 | Raccord à fiche ronde | M8 | ![]() |