E100-08-151
Dispositif de rentrage automatique
Série Silento Porta 100
Données techniques
Masse à freiner | 160 [kg] |
Direction de travail | Fermeture vers l’intérieur |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Technologie | Smooth Comfort M |
Longueur totale max. | 350.0 [mm] |
Couleur du corps du DRA | Gris RAL7035 |
Couleur du levier à crans du DRA | Gris RAL7035 |
Ø des perçages du DRA | 4.2 [mm] |
Largeur du DRA | 16.4 [mm] |
Hauteur du DRA | 27.0 [mm] |
Modèle du levier à crans du DRA | Type S |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger