E070-08-075
![](/fileadmin/_processed_/d/2/csm_ZIM_BIL_ART_E070-08-038-SILENTODOPPIO70__SALL__AIN__V1_294117f45c.png)
Dispositif de rentrage automatique
Série Silento Doppio 70
Données techniques
Masse à freiner | 30.0 [kg] |
Direction de travail | Fermeture vers l’intérieur des deux côtés |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Longueur totale max. | 318.0 [mm] |
Couleur du corps du DRA | Gris RAL7035 |
Couleur du levier à crans du DRA | Gris RAL7035 |
Ø des perçages du DRA | 4.2 [mm] |
Largeur du DRA | 16.4 [mm] |
Hauteur du DRA | 28.0 [mm] |
Modèle du levier à crans du DRA | Type B |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger