E100-08-047
![](/fileadmin/_processed_/9/7/csm_ZIM_BIL_ART_E100-08-037-SILENTODOPPIO100__SALL__AIN__V1_1b0005b06f.png)
Dispositif de rentrage automatique
Série Silento Doppio 100
Données techniques
Masse à freiner | 70.0 [kg] |
Direction de travail | Fermeture vers l’intérieur des deux côtés |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Longueur totale max. | 382.0 [mm] |
Couleur du corps du DRA | Gris RAL7035 |
Couleur du levier à crans du DRA | Gris RAL7035 |
Ø des perçages du DRA | 4.2 [mm] |
Largeur du DRA | 16.4 [mm] |
Hauteur du DRA | 28.0 [mm] |
Modèle du levier à crans du DRA | Type B |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger