E100-08-013
![](/fileadmin/_processed_/a/b/csm_ZIM_BIL_ART_E100-08-012-SILENTOCHIUSO100__SALL__AIN__V1_181a68d558.png)
Dispositif de rentrage automatique
Série Silento Chiuso 100
Données techniques
Masse à freiner | 70.0 [kg] |
Direction de travail | Fermeture vers l’extérieur |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Technologie | Defined Comfort |
Longueur totale max. | 318.0 [mm] |
Couleur du corps du DRA | Gris RAL7035 |
Couleur du levier à crans du DRA | Naturel |
Ø des perçages du DRA | 5.5 [mm] |
Largeur du DRA | 15.0 [mm] |
Hauteur du DRA | 36.3 [mm] |
Modèle du levier à crans du DRA | Type S |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger