A110-15-028
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_BIL_ART_A110-15-028-ADAGIO__SALL__AIN__V1_1f5a69e94f.png)
Amortisseur pneumatique
Série Adagio
Données techniques
Masse à freiner | 50.0 [kg] |
Ø du corps de l’amortisseur | 16.0 [mm] |
Longueur du corps de l’amortisseur | 147.1 [mm] |
Ø de la tige de piston de l’amortisseur | 3.0 [mm] |
Raccordement du corps de l’amortisseur | Ailettes |
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseur | Tête en T |
Course libre | Oui |
Longueur de la course libre | 15.0 [mm] |
Point de transition de l’amortisseur | 50.0 [mm] |
Tolérance du point de transition de l’amortisseur | +20/-20 [mm] |
Temps de fermeture de l’amortisseur | 2.0 [s] |
Tolérance du temps de fermeture de l’amortisseur | +0.5/-0.5 [s] |
Couleur du corps de l’amortisseur | Gris RAL7016 |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Gris RAL7035 |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger