B015-10-009
Amortisseurs à fluide
Série Volpino
Données techniques
Technologie | Defined Comfort |
Courbe de fonctionnement de l’amortisseur | Linéaire ascendante |
Force de l’amortisseur | 40 [N] |
Tolérance de l’amortisseur | +15/-15 [N] |
Vitesse de l’amortisseur | 50 [mm/s] |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Retour à la position initiale du ressort de l’amortisseur | Oui |
Couleur du corps de l’amortisseur | Gris RAL7035 |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Gris RAL7035 |
Longueur du corps de l’amortisseur | 49.7 [mm] |
Environnement d’application | Modèle standard |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger