F020-10-009
![](/fileadmin/_processed_/3/5/csm_ZIM_BIL_ART_F020-10-042-MASSIMO__SALL__AIN__V1_e7f6a9d330.png)
Amortisseurs à fluide
Série Massimo
Données techniques
Technologie | Defined Comfort |
Courbe de fonctionnement de l’amortisseur | Courbe en S |
Force de l’amortisseur | 70 [N] |
Tolérance de l’amortisseur | +15/-15 [N] |
Vitesse de l’amortisseur | 10 [mm/s] |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Retour à la position initiale du ressort de l’amortisseur | Oui |
Couleur du corps de l’amortisseur | Vert PMS364C |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Gris RAL7035 |
Ø du corps de l’amortisseur | 10.0 [mm] |
Longueur du corps de l’amortisseur | 44.4 [mm] |
Ø de la tige de piston de l’amortisseur | 2.3 [mm] |
Raccordement du corps de l’amortisseur | Sans raccordement |
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseur | Sans tête |
Environnement d’application | Modèle standard |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger