F030-06-009
Amortisseurs à fluide
Série Lungo
Données techniques
Technologie | Defined Comfort |
Courbe de fonctionnement de l’amortisseur | Linéaire constante avec course libre |
Force de l’amortisseur | 15 [N] |
Tolérance de l’amortisseur | +2/-2 [N] |
Vitesse de l’amortisseur | 33 [mm/s] |
Course libre | Oui |
Longueur de la course libre | 9.0 [mm] |
Retour à la position initiale du ressort de l’amortisseur | Non |
Couleur du corps de l’amortisseur | Gris RAL7040 |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Gris RAL7040 |
Ø du corps de l’amortisseur | 6.3 [mm] |
Longueur du corps de l’amortisseur | 77.9 [mm] |
Ø de la tige de piston de l’amortisseur | 1.5 [mm] |
Raccordement du corps de l’amortisseur | Sans raccordement |
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseur | Épaulement |
Environnement d’application | Modèle standard |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger