F100-08-301
Amortisseurs à fluide
Série Centino
Données techniques
Technologie | Smooth Comfort M |
Courbe de fonctionnement de l’amortisseur | Linéaire ascendante – constante |
Force de l’amortisseur | 45 [N] |
Tolérance de l’amortisseur | +10/-10 [N] |
Vitesse de l’amortisseur | 50 [mm/s] |
Course libre | Non |
Longueur de la course libre | 0.0 [mm] |
Retour à la position initiale du ressort de l’amortisseur | Non |
Couleur du corps de l’amortisseur | Bleu RAL5017 |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Noir RAL9005 |
Ø du corps de l’amortisseur | 8.0 [mm] |
Longueur du corps de l’amortisseur | 151.6 [mm] |
Ø de la tige de piston de l’amortisseur | 2.3 [mm] |
Raccordement du corps de l’amortisseur | Sans raccordement |
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseur | Coupleur |
Environnement d’application | Modèle standard |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger